Semikron Danfoss logo

22890472

SKM200GAL126D

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
旧部品番号22890472

一般仕様

特徴
値
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM200GAL126D is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.