Semikron Danfoss logo

22890630

SKM195GB126D

SEMITRANS 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 2
寸法94x34x30
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
旧部品番号22890630

一般仕様

特徴
値
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM195GB126D is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.