22890052
SKM195GB066D
SEMITRANS 2
22890052
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 2 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMITRANS 2 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 22890052 |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub> |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 600 V |
| 電流 (A) | 200 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.17 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |