Semikron Danfoss logo

22895620

SKM195GAL07E3

SEMITRANS 2

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 2
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーChopper/Booster
ハウジングSEMITRANS 2
代表的なアプリケーションElectronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor
原産国Slovakia
寸法94x34x30
技術IGBT
旧部品番号22895620
特徴V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast &amp; soft switching inverse CAL diodesInsulated copper baseplate using DCB Technology (Direct Copper Bonding)With integrated gate resistor
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)650 V
電流 (A)200 A

一般仕様

特徴
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm