22898812
SKM1800GB12M7ST
SEMITRANS 10
22898812
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 1800 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 10 |
| 寸法 | 250x90x38 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| Features | V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilitySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessLow loss high density IGBT´sFast & soft switching inverse CAL diodesUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
| 旧部品番号 | 22898812 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.416 Kilogram |
| 正味重量 | 1.25 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm1800gb12m7st-m06-22898812vm06">SKM1800GB12M7ST-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1800gb12m7st-m07-22898812vm07">SKM1800GB12M7ST-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1800gb12m7st-22898812">SKM1800GB12M7ST</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKM1800GB12M7ST is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |