22895052
SKM150GB17E4G
SEMITRANS 3
22895052
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic weldersWind powerPublic transport |
| 旧部品番号 | 22895052 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM150GB17E4G is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |