Semikron Danfoss logo

22894490

SKM150GB12M7G

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
特徴V<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBT´sFast &amp; soft switching inverse CAL diodesLarge clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)Insulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Bonded Copper)UL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic weldersPower supplies
旧部品番号22894490

一般仕様

特徴
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm