22890045VM06
SKM145GB066D-M06
SEMITRANS 2, HALA HT
22890045VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub> |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Variants | <a href="/products/p/skm145gb066d-m06-22890045vm06">SKM145GB066D-M06</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SKM145GB066D-M06 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.17 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |