Semikron Danfoss logo

22890045

SKM145GB066D

SEMITRANS 2

Product specifications

Characteristic
Value
TypeSEMITRANS 2
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーHalf-Bridge
ハウジングSEMITRANS 2
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
原産国Slovakia
寸法94x34x30
技術IGBT
旧部品番号22890045
特徴Trench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
製品の状態In Production
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)600 V
電流 (A)150 A

General specifications

Characteristic
Value
総重量0.17 Kilogram
正味重量0.16 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm