22898523VM06
SKM1400MLI12TM7-M06
SEMITRANS 10, HALA HT
22898523VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 1400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 10 |
| 寸法 | 250x90x38 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| Features | High efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | 1500V Solar inverters |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.416 Kilogram |
| 正味重量 | 1.25 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12tm7-m06-22898523vm06">SKM1400MLI12TM7-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12tm7-m07-22898523vm07">SKM1400MLI12TM7-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12tm7-22898523">SKM1400MLI12TM7</a> |
| バリアント | HALA HT |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SKM1400MLI12TM7-M06 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |