Semikron Danfoss logo

22898523

SKM1400MLI12TM7

SEMITRANS 10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)1400 A
電圧 (V)1200 V
トポロジー3-Level
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 10
寸法250x90x38
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
FeaturesHigh efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーション1500V Solar inverters
旧部品番号22898523

一般仕様

特徴
値
総重量1.416 Kilogram
正味重量1.25 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12tm7-m06-22898523vm06">SKM1400MLI12TM7-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12tm7-m07-22898523vm07">SKM1400MLI12TM7-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12tm7-22898523">SKM1400MLI12TM7</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM1400MLI12TM7 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.