22898524
SKM1400MLI12BM7
SEMITRANS 10
22898524
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 1400 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 10 |
| 寸法 | 250x90x38 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| Features | High efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | 1500V Solar inverters |
| 旧部品番号 | 22898524 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.416 Kilogram |
| 正味重量 | 1.25 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12bm7-m06-22898524vm06">SKM1400MLI12BM7-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12bm7-m07-22898524vm07">SKM1400MLI12BM7-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400mli12bm7-22898524">SKM1400MLI12BM7</a> |