Semikron Danfoss logo

22898442

SKM1400GB17R8H1

SEMITRANS 10

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITRANS® 10, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)1400 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 10
寸法250x90x38
技術IGBT
チップ技術IGBT R8
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションMotor DrivesUPS SystemsSolar Inverters
旧部品番号22898442

一般仕様

特徴
値
総重量1.416 Kilogram
正味重量1.25 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm1400gb17r8h1-m06-22898442vm06">SKM1400GB17R8H1-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400gb17r8h1-m07-22898442vm07">SKM1400GB17R8H1-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400gb17r8h1-22898442">SKM1400GB17R8H1</a>