22898322VM06
SKM1400GB17P4-M06
SEMITRANS 10, HALA HT
22898322VM06
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMITRANS 10 |
| バリアント | HALA HT |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA HT |
| 分類の説明 | The SKM1400GB17P4-M06 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 250x90x38 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 1400 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.416 Kilogram |
| 正味重量 | 1.25 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |