22898322
SKM1400GB17P4
SEMITRANS 10
22898322
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 1400 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 10 |
| 寸法 | 250x90x38 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesUPS SystemsSolar Inverters |
| 旧部品番号 | 22898322 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.416 Kilogram |
| 正味重量 | 1.25 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm1400gb17p4-m06-22898322vm06">SKM1400GB17P4-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400gb17p4-m07-22898322vm07">SKM1400GB17P4-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400gb17p4-22898322">SKM1400GB17P4</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKM1400GB17P4 is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |