Semikron Danfoss logo

22898411

SKM1400GAR17R8

SEMITRANS 10

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITRANS® 10, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)1400 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 10
寸法250x90x38
技術IGBT
チップ技術IGBT R8
FeaturesSymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションBrake chopperWindturbines
旧部品番号22898411

一般仕様

特徴
値
総重量1.416 Kilogram
正味重量1.25 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm1400gar17r8-m06-22898411vm06">SKM1400GAR17R8-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400gar17r8-22898411">SKM1400GAR17R8</a>