Semikron Danfoss logo

22898311

SKM1400GAR12P4

SEMITRANS 10

製品仕様

特徴
TypeSEMITRANS 10
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーChopper/Booster
ハウジングSEMITRANS 10
代表的なアプリケーションBrake chopperWindturbines
原産国Slovakia
寸法250x90x38
技術IGBT
旧部品番号22898311
特徴Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITRANS
電圧 (V)1200 V
電流 (A)1400 A

一般仕様

特徴
総重量1.416 Kilogram
正味重量1.25 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm