22898410
SKM1400GAL17R8
SEMITRANS 10
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITRANS® 10, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール
22898410
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 1400 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 10 |
| 寸法 | 250x90x38 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT R8 |
| Features | Symmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Brake chopperWindturbines |
| 旧部品番号 | 22898410 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.416 Kilogram |
| 正味重量 | 1.25 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm1400gal17r8-m06-22898410vm06">SKM1400GAL17R8-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1400gal17r8-22898410">SKM1400GAL17R8</a> |