Semikron Danfoss logo

21921830

SKM125KD12SC

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)268 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術SiC MOSFET
チップ技術SiC Schottky Diode
FeaturesFull Silicon Carbide (SiC) power module1200V SiC Schottky FWDsHigh frequency rectifierImproved thermal performances with Aluminium Nitride (AlN) substrateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションRectifiers for DC/DC convertersHigh frequency rectifier applications
旧部品番号21921830

一般仕様

特徴
値
総重量0.32 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM125KD12SC is a 1200 V SiC MOSFET module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.