Semikron Danfoss logo

22898514

SKM1200MLI12BE4

SEMITRANS 10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)1200 A
電圧 (V)1200 V
トポロジー3-Level
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 10
寸法250x90x38
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesHigh efficient MLI topologySymmetrical current sharingLow-inductive module designHigh mechanical robustnessUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーション1500V Solar inverters
旧部品番号22898514

一般仕様

特徴
値
総重量1.416 Kilogram
正味重量1.25 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm1200mli12be4-m06-22898514vm06">SKM1200MLI12BE4-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1200mli12te4-m07-230b7079">SKM1200MLI12TE4-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1200mli12be4-22898514">SKM1200MLI12BE4</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM1200MLI12BE4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.