Semikron Danfoss logo

22300130

SKM1200GB17R8S2T6

SEMITRANS 20
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITRANS® 20, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Germany
電流 (A)1200 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 20
寸法140x100x38
技術IGBT
チップ技術IGBT R8
特徴Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability<list type="bulleted"><item>Sintered chips</item><item>AlCu bond wires</item><item>AlSiC baseplate</item></list>
旧部品番号22300130

一般仕様

特徴
総重量0.8 Kilogram
正味重量0.8 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm1200gb17r8s2t6-m07-22300130vm07">SKM1200GB17R8S2T6-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1200gb17r8s2t6-22300130">SKM1200GB17R8S2T6</a>