22300160VM07
SKM1200GB17E4S2I4-M07
SEMITRANS 20, HP-PCM
22300160VM07
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 1200 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 20 |
| 寸法 | 140x100x38 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Open standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.2 Kilogram |
| 正味重量 | 1.2 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm1200gb17e4s2i4-m07-22300160vm07">SKM1200GB17E4S2I4-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1200gb17e4s2i4-22300160">SKM1200GB17E4S2I4</a> |
| バリアント | HP-PCM |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Phase Change Material (HP-PCM) |
| 分類の説明 | The SKM1200GB17E4S2I4-M07 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied High Performance Phase Change Material (HP-PCM, λ=8.5 W/mK). HP-PCM is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |