Semikron Danfoss logo

22300160

SKM1200GB17E4S2I4

SEMITRANS 20

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)1200 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 20
寸法140x100x38
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesOpen standard module platformLow losses and high power densityLow inductance designIdeal for paralleling and scalingHighest reliability
旧部品番号22300160

一般仕様

特徴
値
総重量1.2 Kilogram
正味重量1.2 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skm1200gb17e4s2i4-m07-22300160vm07">SKM1200GB17E4S2I4-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skm1200gb17e4s2i4-22300160">SKM1200GB17E4S2I4</a>