22896020
SKM100GB12F4
SEMITRANS 2
22896020
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 High Speed (Trench) |
| 特徴 | High speed trench and field-stop IGBTCAL4 ultra-fast = soft switching 4. generation CAL-diodeInsulated copper baseplate using DBC technology (Direct Bonded Copper)Increased power cycling capabilityFor higher switching frequencies above 15kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSElectronic weldersInductive heatingSwitched mode power supplies |
| 旧部品番号 | 22896020 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.17 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skm100gb12f4-m06-22896020vm06">SKM100GB12F4-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skm100gb12f4-22896020">SKM100GB12F4</a> |