22895100
SKM100GAL17E4
SEMITRANS 2
22895100
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | IGBT4 = 4th generation medium fast trench IGBT (Infineon)CAL4 = Soft switching 4th generation CAL-DiodeInsulated copper baseplate using DBC Technology (Direct Copper Bonding)With integrated Gate resistorFor switching frequencies up to 8kHzUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Electronic weldersDC/DC – converterBrake chopperSwitched reluctance motor |
| 旧部品番号 | 22895100 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.17 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |