Semikron Danfoss logo

230B1570

SKKT 58/16 E

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)55 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
特徴Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションFully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch
サージ電流 (A)1200 A
旧部品番号07894832

一般仕様

特徴
総重量0.084 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm