230B1796
SKKT 520/16 E
SEMIPACK 5
230B1796
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 506 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 5 |
| 寸法 | 150x60x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Fully controlled rectifiersMotor soft startersAC power regulationAC switch |
| サージ電流 (A) | 13000 A |
| 旧部品番号 | 07898830 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.44 Kilogram |
| 正味重量 | 1.4 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKKT 520/16 E is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |