Semikron Danfoss logo

230B1783

SKKT 460/22 E H4

SEMIPACK 5

製品仕様

特徴
TypeSEMIPACK 5
サージ電流 (A)15500 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMIPACK 5
代表的なアプリケーションFully controlled rectifiersMotor soft startersAC power regulationAC switch
原産国Slovakia
寸法150x60x52
技術Thyristor / Diode
旧部品番号07898715
特徴Heat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMIPACK
電圧 (V)2200 V
電流 (A)460 A

一般仕様

特徴
総重量1.44 Kilogram
正味重量1.4 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm