Semikron Danfoss logo

230B1782

SKKT 460/16 E

SEMIPACK 5

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)460 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 5
寸法150x60x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションFully controlled rectifiersMotor soft startersAC power regulationAC switch
サージ電流 (A)15500 A
旧部品番号07898710

一般仕様

特徴
値
総重量1.44 Kilogram
正味重量1.4 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm