Semikron Danfoss logo

230B1463

SKKT 323/16 E

SEMIPACK 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)320 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 3
寸法115x50x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesIndustrial standard packageElectrically insulated base plateHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal base plateChip soldered on direct copper bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramicUL recognition, file no. E63532
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
サージ電流 (A)8200 A
旧部品番号07890220

一般仕様

特徴
値
総重量0.45 Kilogram
正味重量0.41 Kilogram