Semikron Danfoss logo

230B1748

SKKT 250/18 E

SEMIPACK 3

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMIPACK®, サイリスタ / ダイオードモジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Slovakia
電流 (A)249 A
電圧 (V)1800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 3
寸法115x50x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)AC motor startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
サージ電流 (A)8000 A
旧部品番号07898520

一般仕様

特徴
値
総重量0.71 Kilogram
正味重量0.64 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm