Semikron Danfoss logo

230B1562

SKKT 172/16 E

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)175 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションDC motor control (e.g. for machine tools)AC motor soft starters
サージ電流 (A)5000 A
旧部品番号07894160

一般仕様

特徴
値
総重量0.195 Kilogram
正味重量0.165 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKT 172/16 E is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.