Semikron Danfoss logo

230B1827

SKKT 162/22 E H4

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)143 A
電圧 (V)2200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
サージ電流 (A)4800 A
旧部品番号07910350

一般仕様

特徴
値
総重量0.3 Kilogram
正味重量0.18 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm