230B1547
SKKT 132/12 E
SEMIPACK 2
230B1547
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 137 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Fully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch |
| サージ電流 (A) | 4000 A |
| 旧部品番号 | 07894062 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.195 Kilogram |
| 正味重量 | 0.165 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |