Semikron Danfoss logo

230B1567

SKKT 107B16 E

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)119 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションFully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch
サージ電流 (A)1900 A
旧部品番号07894822

一般仕様

特徴
値
総重量0.084 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKT 107B16 E is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.