230B1662
SKKT 106/16 E
SEMIPACK 1
230B1662
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 1900 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPACK 1 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 93x20x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 07897501 |
| 特徴 | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 電流 (A) | 106 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.101 Kilogram |
| 正味重量 | 0.095 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |