Semikron Danfoss logo

21914550

SKKR200/0.2-BVR

SEMITRANS 5

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)200 A
トポロジーShunt Module
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 5
寸法106x62x31
技術Shunt
FeaturesLow inductance valueExcellent long term stabilityIsolated copper baseplate using DCB (Direct Copper Bonding) TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm)Using BVR Shunts for extended lifetimeUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションCurrent sensor for frequency converter
旧部品番号21914550

一般仕様

特徴
値
総重量0.33 Kilogram
正味重量0.32 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKR200/0.2-BVR is a null Shunt module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.