230B1859
SKKL 92/18E 04-132-0
SEMIPACK 1
230B1859
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 97 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 1 |
| 寸法 | 93x20x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Line rectifiers for transistorized AC motor controllers (SKKL)DC braking of AC motor (SKMT) |
| サージ電流 (A) | 1750 A |
| 旧部品番号 | 07911250 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.12 Kilogram |
| 正味重量 | 0.095 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKKL 92/18E 04-132-0 is a 1800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |