Semikron Danfoss logo

230B1500

SKKH 75/16 E

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)75 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションRectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies
サージ電流 (A)1200 A
旧部品番号07890660

一般仕様

特徴
値
総重量0.084 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm