Semikron Danfoss logo

230B1852

SKKH 72/22E H4

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)70 A
電圧 (V)2200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
特徴Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションDC motor control (e. g. for machine tools)AC motor soft startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters)
サージ電流 (A)1450 A
旧部品番号07911030

一般仕様

特徴
総重量0.12 Kilogram
正味重量0.095 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm