230B1491
SKKH 58/16 E
SEMIPACK 1
230B1491
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 55 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 1 |
| 寸法 | 93x20x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Rectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies |
| サージ電流 (A) | 1200 A |
| 旧部品番号 | 07890602 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.084 Kilogram |
| 正味重量 | 0.075 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |