Semikron Danfoss logo

230B1785

SKKH 570/18 E

SEMIPACK 5

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)570 A
電圧 (V)1800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 5
寸法150x60x52
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションRectifiers for motor drivesProcess controllRectifiers for power supplies
サージ電流 (A)15500 A
旧部品番号07898730

一般仕様

特徴
値
総重量1.44 Kilogram
正味重量1.4 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKH 570/18 E is a 1800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.