230B1799
SKKH 520/18 E
SEMIPACK 5
230B1799
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 506 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 5 |
| 寸法 | 150x60x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Rectifiers for motor drivesProcess controllRectifiers for power supplies |
| サージ電流 (A) | 13000 A |
| 旧部品番号 | 07898845 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.44 Kilogram |
| 正味重量 | 1.4 Kilogram |