230B1454
SKKH 273/16 E
SEMIPACK 3
230B1454
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 274 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 3 |
| 寸法 | 115x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Industrial standard packageElectrically insulated base plateHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal base plateChip soldered on direct copper bonded Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramicUL recognition, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| サージ電流 (A) | 8000 A |
| 旧部品番号 | 07890120 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.45 Kilogram |
| 正味重量 | 0.41 Kilogram |