230B1769
SKKH 250/16 E
SEMIPACK 3
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, SEMIPACK®, サイリスタ / ダイオードモジュール
230B1769
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 249 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 3 |
| 寸法 | 115x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)AC motor startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| サージ電流 (A) | 8000 A |
| 旧部品番号 | 07898625 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.71 Kilogram |
| 正味重量 | 0.64 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |