Semikron Danfoss logo

230B1496

SKKH 215/18 E

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)215 A
電圧 (V)1800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションRectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies
サージ電流 (A)5700 A
旧部品番号07890640

一般仕様

特徴
値
総重量0.195 Kilogram
正味重量0.165 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skkh-21518-e-m07-07890640vm07">SKKH 215/18 E-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/skkh-21518-e-230b1496">SKKH 215/18 E</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKH 215/18 E is a 1800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.