230B1495
SKKH 215/16 E
SEMIPACK 2
230B1495
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 215 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Rectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies |
| サージ電流 (A) | 5700 A |
| 旧部品番号 | 07890630 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.195 Kilogram |
| 正味重量 | 0.165 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skkh-21516-e-m06-07890630vm06">SKKH 215/16 E-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/skkh-21516-e-230b1495">SKKH 215/16 E</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKKH 215/16 E is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |