230B1830
SKKH 162/20 E H4
SEMIPACK 2
230B1830
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | SEMIPACK 2 |
| サージ電流 (A) | 4800 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 07910380 |
| 特徴 | Heat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| 電圧 (V) | 2000 V |
| 電流 (A) | 143 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.3 Kilogram |
| 正味重量 | 0.18 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |