Semikron Danfoss logo

230B1468

SKKH 140/16 E

SEMIPACK 1

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)143 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 1
寸法93x20x30
技術Thyristor / Diode
特徴Heat transfer through aluminium oxide ceramic insulated metal baseplateUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションRectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies
サージ電流 (A)2210 A
旧部品番号07890280

一般仕様

特徴
総重量0.084 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm