Semikron Danfoss logo

230B1828

SKKH 132/20 E H4

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)128 A
電圧 (V)2000 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションRectifier for motor drivesProcess controlRectifier for power supplies
サージ電流 (A)3800 A
旧部品番号07910360

一般仕様

特徴
値
総重量0.3 Kilogram
正味重量0.18 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm